Afdekplaat voor lessenaarsysteem CX

Artikelnummer: CX 6730930

Voor het afsluiten van de dakopening van lessenaar-onderdelen en lessenaar-middendelen CX.

Artikelnummer:
CX 6730930
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 1.600 mm
Diepte: = 400 mm
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,75 kg
Brutogewicht
10,758 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177983519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
CX Afdekplaat, voor CX lessenaar onderdeel, voor BD: 1600x400 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding