- Bestelnr.:
- CX 6730970
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 1.600 mm
Diepte: = 500 mm
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12,6 kg
- Brutogewicht
- 12,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983472
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
CX Afdekplaat, voor CX lessenaar onderdeel, voor BD: 1600x500 mm, plaatstaal