Temperatuursensor met CAN-bus voor bewaking van de omgevingstemperatuur in een behuizing.
- Artikelnummer:
- DK 7010110
- Uitvoering
- Temperatuursensor
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- De sensor bewaakt de omgevingstemperatuur in de behuizing
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- Bij een actieve luchtstroom kan de in de behuizing geïntegreerde sensor worden gebruikt. Bij toepassingen zonder actieve luchtstroom dient de bijgevoegde externe NTC-sensor te worden aangesloten.
- Meetbereik externe sensor: -40 °C...+80 °C
- Materiaal
- Kunststof
- Oppervlak
- Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Externe temperatuursensor met aansluitkabel en connector
NTC-sensor, lengte 1,80 m
max. kabellengte 2 m - Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Afmetingen
- Breedte: 80 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 0...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,111 kg
- Brutogewicht
- 0,163 kg
- Douanetariefnummer
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Product omschrijving
- DK Temperatuursensor, koppeling via een CAN-bus-interface, BHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Databladen
- Visio Shapes