De luchtstroomsensor meet de actuele snelheid van de luchtstroom en kan stromingsschommelingen detecteren.
Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface
Artikelnummer: DK 7010140
- Artikelnummer:
- DK 7010140
- Uitvoering
- Luchtstroomsensor
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
- De luchtstroomsensor beschikt over een externe sensor, die in de luchtstroom wordt gemonteerd
- Door warmteverlies mist de sensor de luchtstroom en kunnen stroomschommelingen worden gedetecteerd.
- Materiaal
- Kunststof
- Oppervlak
- Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Externe luchtstroomsensor inclusief montagemateriaal
Incl. bevestigingsmateriaal - Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces bussysteem
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Klem
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Bus
- Afmetingen
- Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 0...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,501 kg
- Douanetariefnummer
- 85319000
- Product omschrijving
- Luchtstroomsensor, voor aansluiting op de CMC III-processing unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, behuizing: RAL 7035, voorzijde: RAL 9005
- Documentatie
- Quick guide