Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Artikelnummer: DK 7010150

De CMC III-drukverschilsensor meet de luchtdruk op twee punten en geeft het drukverschil tussen de meetpunten weer.

Artikelnummer:
DK 7010150
Uitvoering
Drukverschilsensor
Product omschrijving
De CMC III-drukverschilsensor meet de luchtdruk op twee punten en geeft het drukverschil tussen de meetpunten weer.
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden
Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
De drukverschilsensor meet de luchtdruk op twee verschillende punten binnen de ruimte en geeft het drukverschil tussen de meetpunten weer
De twee punten in de ruimte worden gedefinieerd door middel van een dunne slang, die wordt aangesloten op de sensor.
Materiaal
Kunststof
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
RAL 9005
Levering
Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus
Direct
Interfaces
2 x RJ45 CAN-bus
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
0...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,333 kg
Brutogewicht
0,383 kg
Douanetariefnummer
85319000
Product omschrijving
Drukverschilsensor, voor aansluiting op de CMC III-processing unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, behuizing: RAL 7035, voorzijde: RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide