De Access Monitoring-sensor met CAN-bus bewaakt met behulp van infrarood of de behuizingsdeur geopend of gesloten is. Een geïntegreerde trillingssensor genereert een alarm bij detectie van vandalisme.
- Artikelnummer:
- DK 7010160
- Uitvoering
- Access Monitoring-sensor
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- De sensor beschikt over een geïntegreerde infraroodsensor en -ontvanger
- De Access Monitoring-sensor bewaakt door middel van infrarood licht of de deur van de behuizing is geopend of gesloten
- De Access Monitoring-sensor bewaakt de zwaartekracht (G-krachten) die op de drie x-, y- en z-assen werken
- De sensor wordt in de kast gemonteerd en op de deur gericht. Het licht wordt gereflecteerd door een reflectorstrook op de deur
- De sensor wordt gemonteerd op het kastframe, waardoor trillingen van de kast worden overgedragen op de sensor
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
- Materiaal
- Kunststof
- Oppervlak
- Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal - Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Afmetingen
- Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,063 kg
- Brutogewicht
- 0,163 kg
- Douanetariefnummer
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Product omschrijving
- DK Access Monitoring-sensor, koppeling via een CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Databladen
- Visio Shapes