Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Artikelnummer: DK 7010190

Universele sensor met twee digitale en één analoge ingang die overeenkomstig de desbetreffende toepassing kunnen worden geconfigureerd.

Artikelnummer:
DK 7010190
Uitvoering
Universele sensor
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden
Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
De sensor beschikt over twee digitale ingangen en een analoge uitgang, die overeenkomstig de desbetreffende toepassing kunnen worden geconfigureerd
De digitale ingangen kunnen worden geconfigureerd als 2x bewaking potentiaalvrije contacten, 2x S0-Bus (energiemeetapparaten), of 1x Wiegand-interface (externe Access-systemen). De analoge ingang kan als 4 - 20 mA-interface worden gebruikt
Materiaal
Kunststof
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
RAL 9005
Levering
Universele sensor
Aansluiting op de CAN-bus
Direct
Interfaces
2 x RJ45 CAN-bus
analoog, 4 - 20 mA
2 digitale ingangen/S0-bus/Wiegand
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
0...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,127 kg
Brutogewicht
0,157 kg
Douanetariefnummer
85319000
Product omschrijving
Universele sensor, voor aansluiting op de CMC III-processing unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, voorzijde: RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide