Ontstoringselement voor ventilatoren voor CMC III

Artikelnummer: DK 7030051

Voor het aansluiten van ventilatoren via de CMC III power unit. Het ontstoringselement voorkomt storingen bij het uitschakelen van de motor van de ventilator.

Artikelnummer:
DK 7030051
Product omschrijving
Voor het aansluiten van ventilatoren via de CMC III power unit 7030.050. Het ontstoringselement voorkomt verhoogde uitschakelstromen. Per ventilator is een ontstoringselement vereist.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,01 kg
Brutogewicht
0,011 kg
Douanetariefnummer
90309000
EAN
4028177701311
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Ontstoringselement voor ventilatoren, voor aansluiten van ventilatoren via CMC III 7030050, kunststof, RAL 9005
Documentatie
Info sheet