CMC III-toegangssensor
- Artikelnummer:
- DK 7030120
- Uitvoering
- Infrarood-toegangssensor
- Product omschrijving
- De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- De CMC III-infrarood-toegangssensor bewaakt door middel van infrarood licht of de deur van de kast is geopend of gesloten
- De sensor beschikt over een geïntegreerde infraroodsensor en -ontvanger
- De sensor wordt in de kast gemonteerd en op de deur gericht. Het licht wordt gereflecteerd door een reflectorstrook op de deur
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035 - Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Infrarood-toegangssensor - Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PDU (max.)
- 16
- Opmerking
- De CMC III-infrarood-toegangssensor bewaakt door middel van infrarood licht of de deur van de kast is geopend of gesloten
- Meetmethode
- Infrarooddiode met ontvanger en reflector
- Afmetingen
- Breedte: 80 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177659506
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III Toegangsensor, infrarood
- Databladen
- Graphics