Voor toegangsbeheer van deuren.
- Artikelnummer:
- DK 7030223
- Product omschrijving
- Voor toegangsbeheer van deuren.
- Voordelen
- Individuele codesloten met maximaal 8 cijfers
- Gebruik van één leessysteem voor meerdere handgrepen mogelijk, wanneer deze met hetzelfde CMC III-systeem of de IoT-interface zijn verbonden
- Hoge mate van veiligheid door het vier-ogen-principe
- Mogelijkheden
- Directe koppeling aan CMC III Access Control of CMC III Door Control Modul
- Optische (LED) en akoestische (alarmsignaal) statusindicatie
- Beheer van bevoegheden via CMC III-systeem,IoT-interface of RiZone
- Deuropening door maximaal twee gekoppelde cijfercodes (vier-ogen-principe)
- Aansturing via CMC III van: online-comforthandgreep VX, Automatic Door Opening-systeem (ventilatiedeuren), relaisuitgangen van de CMC III
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Codeslot
Aansluitkabel 2,9 m
Adapter voor aluminium zichtdeur voor VX IT
Incl. bevestigingsmateriaal - Inbouwmogelijkheden
- Aan VX IT-deuren
- Naast ruimtedeuren
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 190 mm
Diepte: 25 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,268 kg
- Brutogewicht
- 0,271 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMCIII Codeslot RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide