Transponderlezer Voor CMC III en IoT-interface

Artikelnummer: DK 7030233

Voor toegangsbeheer van deuren.

Artikelnummer:
DK 7030233
Uitvoering
Transponderlezer voor Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa, (Legic Prime op aanvraag)
Product omschrijving
Voor toegangsbeheer van deuren.
Voordelen
Gebruik van één leessysteem voor meerdere handgrepen mogelijk, wanneer deze met hetzelfde CMC III-systeem of de IoT-interface zijn verbonden
Hoge mate van veiligheid door het vier-ogen-principe
Technische gegevens
Frequentie: 13,56 MHz
Frequentie RFID
Toepassingsgebieden
Aan VX IT-deuren
Naast ruimtedeuren
Mogelijkheden
Directe koppeling aan CMC III Access Control of CMC III Door Control Modul
Optische (LED) en akoestische (alarmsignaal) statusindicatie
Beheer van bevoegheden via CMC III-systeem,IoT-interface of RiZone
Deuropening door maximaal twee gekoppelde cijfercodes (vier-ogen-principe)
Aansturing via CMC III van: online-comforthandgreep VX, Automatic Door Opening-systeem (ventilatiedeuren), relaisuitgangen van de CMC III
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Transponderlezer
Aansluitkabel 2,9 m
Adapter voor aluminium zichtdeur voor VX IT
Transponderkaart Mifare classic
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Aan VX IT-deuren
Naast ruimtedeuren
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 190 mm
Diepte: 25 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,276 kg
Brutogewicht
0,28 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMCIII Transponderlezer RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide