CMC III-lekkagesensor, 15 m
- Artikelnummer:
- DK 7030440
- Uitvoering
- Lekkagesensor, 15 m
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- De 15 m lange sensorkabel wordt op de vloer bevestigd
- Komt de sensorkabel in contact met een geleidende vloeistof, dan meldt de sensor een lekkage
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035 - Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Lekkagesensor
Detectiekabel, 15 m - Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Klem
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PDU (max.)
- 16
- Meetmethode
- Geleidingsmeting
- Afmetingen
- Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,802 kg
- Brutogewicht
- 1,106 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177695832
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III Lekkagesensor, L=15m
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide