Door Control Modul

Artikelnummer: DK 7030501

Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren.

Artikelnummer:
DK 7030501
Product omschrijving
Besturingseenheid voor het automatisch openen van zichtdeuren VX IT voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren. Ontworpen voor racks met een deur aan zowel de voor- als achterzijde. Geschikt voor CMC III-systeem met CAN-bus.
Technische gegevens
Max. aantal PU's: 16
Maximaal aantal PU Compact: 4
1e nominale spanning: 24 V (DC) 7030.060 voor Door Control Modul en zichtdeuren VX IT voor ADO, redundant voor 2e nominale spanning
2e nominale spanning: 24 V (DC) 7030.060 voor Door Control Modul en zichtdeuren VX IT voor ADO
1 x temperatuursensoringang
3 digitale ingangen: alarm/frontdeurkleppen/achterdeurkleppen
1 x ingang voor lezers: Codeslot/transponderlezer voor het testen van de ventilatiedeuren op de locatie
2 uitgangen voor zichtdeuren VX IT, voor ADO met geïntegreerde ventilatiedeuren, in deur geïntegreerd magneetsysteem met demper
2 x CAN-bus CMC III: RJ45 voor CAN-bus-kabel
Materiaal
Kunststof
Kleur
Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
Levering
Basissysteem
Temperatuursensor incl. aansluitkabel (meegeleverd)
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,66 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Product omschrijving
DK CMC III Door Control Modul DCM, besturingseenheid voor het automatische deuropeningssysteem, aansturing van maximaal 2 Door Kits en 2 Door Kits Extension voor LCP, BHD: 138x40x132 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Quick guide