CMC III LTE-unit

Artikelnummer: DK 7030571

De CMC III LTE-unit geeft per SMS via ISDN of LTE betrouwbare informatie over alarmmeldingen.

Artikelnummer:
DK 7030571
Product omschrijving
Voor de opbouw van een redundante overdrachtsweg of, wanneer er geen netwerkstructuur aanwezig is, voor het doorsturen van alarmmeldingen. De alarmmelding wordt uitgevoerd als SMS. Bereik van LTE (4G), UMTS (3G) en GSM (2G) met automatische omschakelfunctie, zie frequentiebanden en frequenties. Een standaard SIM-kaart moet door de klant zelf worden besteld.
Technische gegevens
De CMC III LTE-unit is toe te passen in mobiele 4G-, 3G- en 2G-netwerken en wel in de volgende frequentiebereiken:
4G LTE-band 1 (2100 MHz)
4G LTE-band 3 (1800 MHz)
4G LTE-band 8 (900 MHz)
4G LTE-band 20 (800 MHz)
4G LTE-band 28 (700 MHz)
3G UMTS-band 1 (2100 MHz)
3G UMTS-band 8 (900 MHz)
2G GSM (900 MHz)
2G GSM (1800 MHz)
Materiaal
Kunststof
Kleur
Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
Levering
CMC III LTE-unit
RJ12-kabel
Antenne met magneetvoet
Serial interface
2 x RJ12
Afmetingen
Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
45 °C...85 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,645 kg
Douanetariefnummer
85176200
EAN
4028177926011
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III LTE Unit
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Quick guide