Online comforthandgreep met Master-Key-functie
- Artikelnummer:
- IT 7030611
- Product omschrijving
- Ten behoeve van de deurvergrendeling, bewaking van de handgreephendel en statusindicatie. De handgreep is direct met een voedingsspanning van 24 V DC te openen of via de CMC III Access Control op het CMC III-systeem of de IoT-interface aan te sluiten.
- Voordelen
- Remote-aansturing en omvangrijke functies voor een geautomatiseerde toegangscontrole door koppeling met CMC III of IoT-interface, bijv. activering via een optioneel codeslot of een transponderlezer
- Optische LED-statusindicatie van de handgreep of het hogere CMC III-systeem in het rack
- Individuele aansturing en kleurkeuze via CMC III of IoT-interface te configureren
- Voorbereid voor de toepassing van een profielcilinder met een totale lengte van 40 mm volgens DIN 18 252
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
Kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Comforthandgreep voor halve profielcilinders
Aansluitkabel RJ12, 2,9 m
Handgreepadapter voor VX IT-aluminium zichtdeur en VX IT-aluminium-plaatstalen deur, geventileerd (draairichting deur rechts/links)
Incl. bevestigingsmateriaal - bij DC
- 0,06 A
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE
- Afmetingen
- Breedte: 41 mm
Hoogte: 386 mm
Diepte: 42 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,02 kg
- Brutogewicht
- 1,039 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III VX Bedraad Comforthandle RAL9005
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide