Voor een gekleurde statusindicatie in een netwerkbehuizing/serverrack. Treedt er een fout op, dan verandert de lichtstrip overeenkomstig de ingestelde kleur.
- Artikelnummer:
- IT 7030950
- Product omschrijving
- Voor een gekleurde statusindicatie in een netwerkbehuizing/serverrack. Treedt er een fout op, dan verandert de lichtstrip overeenkomstig de ingestelde kleur.
- Voordelen
- Stand-alone-toepassing door middel van aansluiting van de RGB-LED-lichtstrip op een 24 V (DC)-voeding
- Eenvoudige montage via de geïntegreerde magneetbevestiging
- Mogelijkheden
- Aansturing via CMC III
- Aansluiting via drie van de vier relaisaansluitingen van de CMC III I/O-unit
- Aansluiting via het alarmrelais van de processing unit/-Compact met kleurwisselingen
- Directe aansluiting op de CMC III-voeding
- De drie aansluitkabels van de LED-lichtstrip sturen steeds de drie basiskleuren rood, groen en blauw aan. Worden er twee of drie kleuren tegelijk aangestuurd, dan zijn daardoor ook de betreffende secundaire kleuren te realiseren. De koppeling met waarschuwingen resp. alarmen van de sensoren vindt plaats via Task-koppelingen in het CMC III-systeem.
- Materiaal
- Aluminium
Kunststof - Levering
- LED-lichtstrip incl. magneetbevestiging
Aansluitkabel 0,1 m
Verlengkabel 2,4 m met vier voorgeconfectioneerde stekers voor de CMC III I/O-unit - Ballast
- EVG met breed spanningsbereik
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding via connector
- Deurschakelaar
- Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
- Lichtbundel
- LED's
- Beschermklasse
- I (Beschermingsgeleider)
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- bij DC
- 1,1 A
- Afmetingen
- Breedte: 18 mm
Hoogte: 1.830 mm
Diepte: 24,2 mm - Contactdozen
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Uitvoering contactdoos
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,28 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
- CMC III RGB LED Alu-Lichtstrook