Klittenbandsluiting

Artikelnummer: DK 7072240

Dankzij de klittenbandsluiting kunnen reeds bevestigde kabels probleemloos worden losgemaakt en afzonderlijke kabels worden toegevoegd of verwijderd, ideaal voor gevoelige datakabels (glasvezel/Cu).

Artikelnummer:
DK 7072240
Product omschrijving
Dankzij de klittenbandsluiting kunnen reeds bevestigde kabels probleemloos worden losgemaakt en afzonderlijke kabels worden toegevoegd of verwijderd. Ideaal voor gevoelige datakabels (glasvezel/koper), het indrukken van de kabelmantel wordt hiermee voorkomen. Bovendien kan de klittenbandsluiting in de ronde systeemboringen worden vastgeschroefd of met snelkoppelingen worden bevestigd.
Kleur
Zwart
Levering
Incl. snelkoppeling
Afmetingen
Breedte: 20 mm
Lengte: 300 mm
Max. kabeldiameter
90 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,04 kg
Brutogewicht
0,054 kg
Douanetariefnummer
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Klittenbandsluiting, 300x0x0
Documentatie
Info sheet