OCP Power-rail voor montage van de Power Supply Unit (PSU) in het Rittal OCP ORV3-rack.
- Artikelnummer:
- IT 7100400
- Voordelen
- OCP-geaccepteerde oplossing voor een snelle integratie van service- en netwerkcomponenten
- Snel te monteren en te onderhouden door eenvoudige, gereedschapsloze click-in-bevestiging
- Belastbaar tot 80 kg per rail
- Toepassingsgebieden
- Voor inbouw links en rechts in het OCP ORV3-rack
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- gegalvaniseerd
- Levering
- Een verpakkingseenheid bevat 2 x linker en 2 x rechter koperrail
- Geschikt voor
- Behuizingstype: OCP ORV3-rack
- Opmerking
- Per hoogte-eenheid is steeds een rail nodig
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Brutogewicht
- 2,984 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Product omschrijving
- OCP Power-rail, 21", voor montage van de Power Supply Unit (PSU) in het OCP ORV3-rack