IT OCP-railset 21" voor OCP ORV3-rack

Artikelnummer: IT 7100410

Inklikbare OCP-rails voor de montage van 21"-componenten in het Rittal OCP ORV3-rack.

Artikelnummer:
IT 7100410
Product omschrijving
Voor de montage van 21"-componenten in het OCP ORV3-rack.
Voordelen
OCP-geaccepteerde oplossing voor een snelle integratie van service- en netwerkcomponenten
Snel te monteren en te onderhouden door eenvoudige, gereedschapsloze click-in-bevestiging
Belastbaar tot 80 kg per rail
Toepassingsgebieden
Voor inbouw links en rechts in het OCP ORV3-rack
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
gegalvaniseerd
Levering
Een verpakkingseenheid bevat 8 x linker en 8 x rechter koperrail
Geschikt voor
Behuizingstype: OCP ORV3-rack
Opmerking
Per hoogte-eenheid (HE) is steeds één railkoperset nodig
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
12,8 kg
Brutogewicht
14,78 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177998605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
IT OCP-railset 21" voor montage van 21"-componenten in het OCP ORV3-rack
Documentatie
Additional instructions
Handleiding