Voor een verhoogde toegangsbeveiliging en voor de optimalisatie van de luchtgeleiding in het Rittal OCP ORV3-rack.
- Artikelnummer:
- IT 7100500
- Voordelen
- Verhoogde toegangsbeveiliging
- Geoptimaliseerde luchtcirculatie, omdat de lucht gericht van voren naar achteren hinwordt getransporteerd
- Zijwanden kunnen ook als scheidingswand tussen de kasten/behuizingen worden gebruikt
- Snelle en eenvoudige montage door één persoon via positioneringshulp aan de onderzijde
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- dompelgrondlak en poedercoating
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 18,2 kg
- Brutogewicht
- 30,664 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- OCP-zijwand, HD: 2300x1070 mm, RAL 9005, voor OCP-rack ORV3, 44 HE