OCP-adapter 21" naar 19"

Artikelnummer: IT 7100540

Adapterrail voor 19"-componenten in het ORV3-rack.

Artikelnummer:
IT 7100540
Voordelen
Opbouw van hybride applicaties met 19"-componenten en 21"-OCP-componenten in één racksysteem
Voldoende voor 1 OU in het ORV3-rack
Snel te monteren en te onderhouden door eenvoudige, gereedschapsloze click-in-bevestiging
Technische gegevens
Belastbaar tot 25 kg
Toepassingsgebieden
Voor inbouw links en rechts in het OCP ORV3-rack
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
gegalvaniseerd
Levering
Een verpakkingseenheid bevat 1 x linker en 1 x rechter koperrail
Geschikt voor
Behuizingstype: OCP ORV3-rack
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,674 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
OCP-adapter 21" naar 19", belastbaarheid tot max. 25 kg, voor toepassing in het OCP ORV3-rack
Documentatie
Handleiding