Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Bestelnr.: DK 7158100

Maakt verdekte eenvoudige kabelgeleiding van ook grote kabelhoeveelheden mogelijk binnen het 19"-niveau, ten behoeve van een eenvoudige handling kan de complete frontplaat via de snelsluitingen worden verwijderd.

Bestelnr.:
DK 7158100
Product omschrijving
Het kanaal maakt op eenvoudige wijze een onzichtbare kabelgeleiding mogelijk, ook van grote hoeveelheden kabels, naar de inbouwcomponenten in het 19"-montageniveau. Grote uitsparingen garanderen een eenvoudige, knikvrije geleiding van de kabels omhoog en omlaag naar de componenten. Ten behoeve van een eenvoudige handling kan de complete frontplaat via de snelsluitingen worden verwijderd. Na het plaatsen van de kabels worden deze met klittenband op hun plaats gehouden en kan het paneel weer worden gesloten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. 5 klittenbandsluitingen
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,7 kg
Brutogewicht
1,762 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabelrangeerkanaal, horizontaal