Diepteprofielen voor Data Rack

Artikelnummer: DK 7401000

Voor het bevestigen en stabiliseren van twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveaus in het Data Rack, in lengte instelbaar.

Artikelnummer:
DK 7401000
Product omschrijving
Voor het bevestigen en stabiliseren van twee 19"-bevestigingsniveaus in het Data Rack. De lengte van het diepteprofiel is instelbaar, de afstanden 250, 300 en 350 mm kunnen voor de bevestigingsniveaus worden ingesteld.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,76 kg
Brutogewicht
0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Diepteprofielen