Voor twee bevestigingsniveaus, 482,6 mm (19˝), voor ondersteuning van zware inbouwcomponenten in het Data Rack.
- Artikelnummer:
- DK 7402000
- Product omschrijving
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten in het Data Rack. De voorgemonteerde bevestigingsafstand van 350 mm op beide montageniveaus van het Data Rack komt exact overeen met de bevestigingsmaat van de glijrails. Als alternatief kunnen voor de opname van componenten ook legborden voor bevestiging aan een montageniveau worden gebruikt. Deze zijn voor vaste inbouw en als uittrekbare variant leverbaar.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 500 N, statisch
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,864 kg
- Brutogewicht
- 1,072 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
- Universele glijrail