Aansluitkabel voor PSM-rail

Artikelnummer: DK 7856026

Voorgeconfectioneerde aansluitkabel voor het Power System Modul.

Artikelnummer:
DK 7856026
Uitvoering
1-fasig
Steker (type)
CEE (P+N+PE)
Nominale stroom (max.)
16 A
Afmetingen
Lengte: 3 m
Contactdozen
Wago X-Com
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,67 kg
Brutogewicht
0,68 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
PSM Aansluitkabel, 1-fase, CEEkon 3-pol./16 A/X-Com, L=3 meter