Aansluitkabel voor PSM-rail

Artikelnummer: DK 7856027

Voorgeconfectioneerde aansluitkabel voor het Power System Modul.

Artikelnummer:
DK 7856027
Uitvoering
1-fasig
Steker (type)
IEC-contrasteker C14
Nominale stroom (max.)
10 A
Afmetingen
Lengte: 3 m
Contactdozen
Wago X-Com
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,34 kg
Brutogewicht
0,389 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177438828
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
PSM Aansluitkabel, UPS, 1-fase, C14/X-Com 10 A/PMC 12, 1-2 kVA, L=3 meter