Aansluitkabel voor IT systeemverlichting LED

Artikelnummer: DK 7859010

Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers.

Artikelnummer:
DK 7859010
Uitvoering
Euroconnector EN 50075, CEE 7/16, type: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de IT-systeemverlichting LED.
Kleur
zwart
Lengte aansluitkabel
2.000 mm
Opmerking
De aansluitkabels die zijn voorzien van connector dienen uitsluitend in combinatie met de IT systeemverlichting LED te worden gebruikt
Het gebruik in combinatie met andere Rittal-systeemverlichting of producten van andere fabrikanten is niet toegestaan
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,152 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177815643
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
DK Netkabel met euroconnector, voor IT-systeemverlichting LED 7859.000
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit