Aansluitkabel voor IT systeemverlichting LED

Artikelnummer: DK 7859020

Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers.

Artikelnummer:
DK 7859020
Uitvoering
IEC-connector C18, IEC 60320, geschikt voor C13, type: SJT 2 x 18 60D
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de IT-systeemverlichting LED.
Kleur
zwart
Lengte aansluitkabel
2.000 mm
Opmerking
De aansluitkabels die zijn voorzien van connector dienen uitsluitend in combinatie met de IT systeemverlichting LED te worden gebruikt
Het gebruik in combinatie met andere Rittal-systeemverlichting of producten van andere fabrikanten is niet toegestaan
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,21 kg
Brutogewicht
0,22 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
DK Netkabel met IEC C18, voor IT-systeemverlichting LED 7859.000
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit