Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.
- Artikelnummer:
- DK 7859081
- Product omschrijving
- Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
- Lengte
- 1.695 mm
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- vast/CEE
- Aantal
- 1
- Fase per voeding
- 3~
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Moduulsteekplaatsen (max.)
- 6
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Afmetingen
- Lengte: 1.695 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Hoogte: ≥ 2.000 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Brutogewicht
- 4,3 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177956636
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Product omschrijving
- PSM Stroomrail Zero-U 1x3fase 16A
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding