PSM Zero-U-Space

Artikelnummer: DK 7859090

Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.

Artikelnummer:
DK 7859090
Product omschrijving
Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.
Materiaal
Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
Lengte
1.695 mm
Lengte aansluitkabel
3 m
Aansluiting (elektrisch)
vast/CEE
Aantal
1
Fase per voeding
1~
Nominale stroom (max.)
32 A
Moduulsteekplaatsen (max.)
5
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Afmetingen
Lengte: 1.695 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Hoogte: ≥ 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,9 kg
Brutogewicht
5,2 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177956643
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Product omschrijving
PSM Stroomrail Zero-U 1x3fase 32A
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding