De verschillende modulen kunnen door elkaar op de montagerail worden bevestigd.
- Artikelnummer:
- DK 7859120
- Uitvoering
- niet schakelbaar met vermogensindicatie via LED
- Product omschrijving
- Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. Op de systeemstroomrail kunnen de verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten worden bevestigd. De verschillende modulen, geaarde contactdozen, IEC320 etc. kunnen door elkaar op de systeemstroomrail worden bevestigd. Dit kan, dankzij het aanrakingsveilige Plug & Play systeem, ook door niet-elektotechnici op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
- Materiaal
- Profiel: aluminium, geëloxeerd
Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1) - Lengte
- 250 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- WAGO WINSTA MIDI
- Fase per voeding
- 1~
- Thermische overstroombeveiliging
- –
- Nominale spanning
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)
- 1
- Afmetingen
- Lengte: 250 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Contactdozen
- 6 x Contrastekker CEI C13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Brutogewicht
- 0,388 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177597990
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- PSM Insteekmodule, met LED-indicatie en stroommeting per module, 1 moduulsteekplaats, C13 aansluitbeeld, 6 steekplaatsen, zonder thermische overstroombeveiliging