Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Artikelnummer: TX 7888100

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Artikelnummer: PRO115364

PDU basic

Artikelnummer: PRO29837

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Artikelnummer: PRO13817

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Artikelnummer: PRO13837

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Artikelnummer: PRO117864

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Artikelnummer: PRO108770

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Artikelnummer: PRO15024

Kooimoer

Artikelnummer: PRO98866

Comforthandgreep AX

Artikelnummer: PRO14558

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Artikelnummer: PRO14616

Binnenwerk

Artikelnummer: PRO125472

Borstelkit voor TX CableNet

Artikelnummer: PRO63039

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Artikelnummer: PRO15034

Bevestigingsschroeven

Artikelnummer: PRO71035

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Artikelnummer: PRO44942

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Artikelnummer: PRO15150

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS IT, VX SE

Artikelnummer: PRO13568

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Artikelnummer: PRO13560

Rangeerpaneel met stalen beugels

Artikelnummer: PRO13571

Rangeerpaneel met frontdeksel

Artikelnummer: PRO13457

Kabelklem voor C-rail, combirail

Artikelnummer: PRO29863

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: PRO13585

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Artikelnummer: PRO13573

Kabelgeleidingspaneel 19"

Artikelnummer: PRO13576

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Artikelnummer: PRO13544

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Artikelnummer: PRO125664

Kabelkooi voor TX CableNet

Artikelnummer: PRO136496

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: PRO13034

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: PRO13016

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Artikelnummer: PRO37933

Rangeerogen voor universele toepassing

Artikelnummer: PRO13747

Buitenkoppeling voor TS/TS

Artikelnummer: PRO125471

Kabelbaan voor TX CableNet

Artikelnummer: PRO13484

Klittenbandsluiting

Artikelnummer: PRO13482

Kabelbinders

Artikelnummer: PRO13488

Klittenband

Artikelnummer: PRO108768

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Artikelnummer: PRO13521

Kabelgeleidingsbeugel

Artikelnummer: PRO14904

Positioneringsstroken 19"

Artikelnummer: PRO13658

Inzetstukjes voor dakplaat

Artikelnummer:
TX 7888100
Uitvoering
1e generatie
geventileerd
met zijwanden
Voordelen
Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul
Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
Installatie van actieve en passieve netwerkcomponenten mogelijk dankzij geventileerde deuren
Draairichting deur om te wisselen
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde
Kastframe met deuren en dakplaat
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, geventileerd, ééndelig, 130°-scharnieren
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
645 mm
Uitvoering
met zijwanden
Design doors
geventileerd
Belastbaarheid
5000 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
125 kg
Brutogewicht
135 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177963443
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes