Borstelkit voor TX CableNet

Bestelnr.: TX 7888300

Bestelnr.:
TX 7888300
Voordelen
Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
Materiaal
Kunststof dragers met borstelbezetting
Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0
Borstel: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte
70 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TX CableNet
Diepte: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,511 kg
Douanetariefnummer
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
TX Borstelstrip, D x L: 88 mm x 860 mm, hoogte borstelkopstrip 7,6 mm, borstellengte 70 mm, voor kabelinvoer in het dak