Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

Bestelnr.: TX 7888821

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Bestelnr.: PRO115364

PDU basic

Bestelnr.: PRO29837

Aansluitkabel voor PSM/PDU

Bestelnr.: PRO13817

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Bestelnr.: PRO13837

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Bestelnr.: PRO117864

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Bestelnr.: PRO108770

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO108772

Combirails voor 19"

Bestelnr.: PRO15024

Kooimoer

Bestelnr.: PRO15034

Bevestigingsschroeven

Bestelnr.: PRO98866

Comforthandgreep AX

Bestelnr.: PRO14558

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Bestelnr.: PRO14616

Binnenwerk

Bestelnr.: PRO125472

Borstelkit voor TX CableNet

Bestelnr.: PRO63039

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bestelnr.: PRO71035

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Bestelnr.: PRO44942

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Bestelnr.: PRO13568

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Bestelnr.: PRO13560

Rangeerpaneel met stalen beugels

Bestelnr.: PRO13571

Rangeerpaneel met frontdeksel

Bestelnr.: PRO29863

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO13585

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Bestelnr.: PRO136496

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: PRO13034

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO13016

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Bestelnr.: PRO135465

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO13573

Kabelgeleidingspaneel 19"

Bestelnr.: PRO13576

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Bestelnr.: PRO13578

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Bestelnr.: PRO125664

Kabelkooi voor TX CableNet

Bestelnr.: PRO125471

Kabelbaan voor TX CableNet

Bestelnr.: PRO13457

Kabelklem voor C-rail, combirail

Bestelnr.: PRO13544

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Bestelnr.: PRO13484

Klittenbandsluiting

Bestelnr.: PRO13482

Kabelbinders

Bestelnr.: PRO13488

Klittenband

Bestelnr.: PRO13521

Kabelgeleidingsbeugel

Bestelnr.: PRO14904

Positioneringsstroken 19"

Bestelnr.: PRO14078

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Bestelnr.: PRO13658

Inzetstukjes voor dakplaat

Bestelnr.: PRO136501

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Bestelnr.: PRO13747

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bestelnr.:
TX 7888821
Uitvoering
2e generatie
met zichtdeur
met zijwanden
Met dakplaat
Voordelen
Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormoduul
Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
Zijwanden geschroefd voor snelle toegang
19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met 19"-profielen, voor en achter
Zijwanden
Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
645 mm
Uitvoering
met zijwanden
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde
Zichtdeur, eendelig
met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid
5000 N
Belastbaarheid (statisch)
500 kg
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Opmerking
Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
133,5 kg
Brutogewicht
143,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177994669
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Further instructions
Handleiding