Voor een variabele compensatie en een flexibele opening in het bodembereik. Combineerbaar met vaste bodemplaten.
- Artikelnummer:
- VX 8001241
- Product omschrijving
- Voor een variabele compensatie in het bodembereik.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 690 mm
Diepte: 115 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,06 kg
- Brutogewicht
- 1,16 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177948822
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX Bodemplaat verschuifbaar vr B=800
- Toelichtingen
- PCF-declaration