Schuifplaat voor VX, VX IT, VX SE

Artikelnummer: VX 8001242

Voor een variabele compensatie en een flexibele opening in het bodembereik. Combineerbaar met vaste bodemplaten.

Artikelnummer:
VX 8001242
Product omschrijving
Voor een variabele compensatie in het bodembereik.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 440 mm
Diepte: 115 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,66 kg
Brutogewicht
0,76 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177950375
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Bodemplaat verschuifbaar vr B=1000
Toelichtingen
PCF-declaration