Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
- Artikelnummer:
- VX 8100732
- Product omschrijving
- Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
- Voordelen
- Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten
- Systeemboring aan alle vier de zijden
- Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Aan constructief identieke systeemchassis onder elkaar
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Brutogewicht
- 1,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,16
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924611
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-systeemchassis 23 x 89 mm, voor B/D: 600 mm, roestvaststaal, 1.4301