Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal. Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944 corrosiebeschermklasse C4-H.
- Artikelnummer:
- VX 8104550
- Uitvoering
- Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944
Corrosiebeschermklasse C4-H - Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX C4-H
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 400 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 18 kg
- Brutogewicht
- 19,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177993747
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 2000x400 mm, plaatstaal, C4-H