Voor uitbreiding van de corrosiebeschermklasse naar externe beslagdelen van roestvaststaal, voor de VX-aanbouwkasten C4-H.
- Artikelnummer:
- VX 8400180
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
Espagnoletsluiting
Slotplaat
Blindschroeven
Platkopschroeven
Sluitdeel voor deur
Scharnier
Platkopschroeven - Geschikt voor hoogte
- = 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,68 kg
- Brutogewicht
- 1,69 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- Toebehorenset voor zijwanden C4-H, geschikt voor H: 1800 mm