Binnenwerk

Artikelnummer: SZ 8611140

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Artikelnummer:
SZ 8611140
Uitvoering
F
Materiaal
Zinkspuitwerk
Inbouw in een handgreepsysteem
Comforthandgreep TS voor binnenwerken
Comforthandgreep TS voor hangslot en binnenwerken
Uitklapbare hevelhandgreep voor binnenwerken
Uitklapbare hevelhandgreep voor hangslot en binnenwerken
Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
Sluiting
Binnenwerk: Schroevendraaier
Geschikt voor behuizingstype
EL
TS
TS IT
VX SE
PC-kast deur
IW
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,019 kg
Brutogewicht
0,02 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177211988
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
Binnenwerken