Koppelingspakking voor VX

Artikelnummer: VX 8617507

Is afzonderlijk bij alle bestaande kastafmetingen voor koppeling te gebruiken. De afdichting is stevig en snel rondom op de profielzijden te bevestigen en kan op elk moment eenvoudig en zonder resten achter te laten worden verwijderd. De afdichting is probleemloos opnieuw te gebruiken.

Artikelnummer:
VX 8617507
Product omschrijving
Is afzonderlijk bij alle bestaande kastafmetingen voor koppeling te gebruiken. De afdichting is stevig en snel rondom op de profielzijden te bevestigen en kan op elk moment eenvoudig en zonder resten achter te laten worden verwijderd. De afdichting is probleemloos opnieuw te gebruiken.
Materiaal
EPDM
Levering
1 rol = 8 m
Lengte
8.000 mm
Afmetingen
Lengte: 8.000 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,46 kg
Brutogewicht
0,56 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177947214
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
VX Afdichting koppeling EPDM L=8 mtr