Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking. Materiaal: spuitgietstaal met chroom-koper-nikkel-coating.
- Bestelnr.:
- VX 8618341
- Product omschrijving
- Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking.
- Materiaal
- Spuitgietstaal
- Oppervlak
- Chroom-koper-nikkel
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Deuropeningshoek
- 180°
- Opmerking
- Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
- Zonder mechanische bewerking van de deur te monteren
- Geschikt voor deurcomponenten tot 900 N
- Suitable for door variant
- Plaatstalen deur
- Roestvaststalen deur
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,732 kg
- Brutogewicht
- 0,74 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- VX Scharnier 180°, staal, oppervlak chroom-koper-nikkel
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet