EMC-bodemplaat voor VX

Artikelnummer: VX 8618822

Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.

Artikelnummer:
VX 8618822
Product omschrijving
Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
1 bodemplaat met gestanste hamerkop
1 schuifbare bodemplaat
2 EMC-afdichtingen
Opmerking
Alleen voor één kasthelft
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: = 1.000 mm
Opmerking
Geen IP-beschermklasse volgende de norm mogelijk
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
1,78 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177929869
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Bodemplaat EMC, B=1000 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet