- Bestelnr.:
- VX 8619470
- Materiaal
- Zinkspuitwerk 
- Levering
- 2 bevestigings- resp. afstandsprofielen
 Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
 TS
 VX SE
- Gewicht/VE
- 0,298 kg 
- Leveringseenheid
- 2 st. 
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het horizontale en verticale VX-chassis 
- Aan systeemchassis voor het binnenste montageniveau 
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer 8800.806 of adapterrail voor VX-compatibiliteit 
- Aan het horizontale TS kastprofiel 
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder 
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte 
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm 
- Aan sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter 
- Aan sokkelplinten, zijkant 
- Voor schroefdraad
- M8 
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal 
- Montage-instructie
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX 
- Voor de bevestiging van een C-rail zijn M8 x 16 mm-cilinderschroeven met vulringen nodig 
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,289 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098 
- EAN
- 4028177984820 
- ETIM 9
- EC002620 
- ETIM 8
- EC000721 
- ECLASS 8.0
- 27182003 
- Product omschrijving
- 
VX Bevestigings-/afstandsprofiel