Voor kabelinvoertule en connectordoorvoertule, in plaats van de standaard gedeelde bodemplaten.
- Artikelnummer:
- VX 8619801
- Product omschrijving
- Voor kabelinvoertule en connectordoorvoertule, in plaats van de standaard gedeelde bodemplaten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Aantal uitsparingen
- 8
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX: = 800 mm
Behuizingstype: VX SE - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 in combinatie met kabelinvoertule of connectordoorvoertule
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,348 kg
- Brutogewicht
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177920965
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX-bodemplaat voor kabelinvoertules, voor B: 800 mm
- Documentatie
- Info sheet