Schuiflade voor toetsenbord en muis voor VX

Artikelnummer: VX 8620520

Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500/700 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd.

Artikelnummer:
VX 8620520
Product omschrijving
Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500/700 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Schuiflade
deksel
Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 340 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,06 kg
Brutogewicht
17,34 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX Schuiflade, voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500 mm, 600x200 mm BxH, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Info sheet