Sokkelhoekstukken met plinten aan de voor- en achterzijde. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Naadloos te koppelen.
- Artikelnummer:
- VX 8660051
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afdekkappen: ABS - Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
4 sokkelhoekstukken
4 afdekkappen
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog - Opmerking
- Sokkelplinten, zijkant, zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een sokkeleenheid en dienen voor extra stabilisatie van de sokkels onderling.
- De meegeleverde afdekkappen kunnen indien gewenst worden vervangen door roestvaststalen afdekkappen voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal.
- De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
TS
PC
Breedte: = 800 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,6 kg
- Brutogewicht
- 4,826 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 800 mm, roestvaststaal, 1.4301
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens