Sokkelhoekstuk met sokkelplint voor en achter, voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal nieuwe uitvoering

Artikelnummer: VX 8660053

Sokkelhoekstukken met plinten aan de voor- en achterzijde. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Naadloos te koppelen.

Artikelnummer:
VX 8660053
Materiaal
Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afdekkappen: ABS
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
4 sokkelhoekstukken
4 afdekkappen
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking
Sokkelplinten, zijkant, zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een sokkeleenheid en dienen voor extra stabilisatie van de sokkels onderling.
De meegeleverde afdekkappen kunnen indien gewenst worden vervangen door roestvaststalen afdekkappen voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal.
De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
TS
PC
Breedte: = 1.200 mm
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
6,4 kg
Brutogewicht
6,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037892
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1200 mm, roestvaststaal, 1.4301
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens