Sokkelhoekstuk met sokkelplint voor en achter, voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal nieuwe uitvoering

Bestelnr.: VX 8660062

Sokkelhoekstukken met plinten aan de voor- en achterzijde. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Naadloos te koppelen.

Bestelnr.:
VX 8660062
Materiaal
Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afdekkappen: ABS
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
4 sokkelhoekstukken
4 afdekkappen
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking
Sokkelplinten, zijkant, zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een sokkeleenheid en dienen voor extra stabilisatie van de sokkels onderling.
De meegeleverde afdekkappen kunnen indien gewenst worden vervangen door roestvaststalen afdekkappen voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal.
De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
TS
PC
Breedte: = 1.000 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
9 kg
Brutogewicht
9,555 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037953
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1000 mm, roestvaststaal, 1.4301
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding