Extra montagebeugel voor bevestiging van de plinten met borstelstrip of de geventileerde plint in de diepte aan het sokkelsysteem VX.
- Artikelnummer:
- VX 8660096
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Gewicht/VE
- 0,304 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Inbouwmogelijkheden
- In sokkelplint met borstelstrip en sokkelplint, geventileerd
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,32 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- Optionele plintbevestiging voor sokkel VX. Extra montagebeugel voor bevestiging van de plinten met borstelstrip of de geventileerde plint in de diepte aan het sokkelsysteem VX.